??
CAD model selection
K0309.216
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0309 - Spring plungers with slot and ball, steel
Bill of material
K0309.216
BESTKIPP
Order No.
K0309.216
POS
Position of ball
mm
Enter value for POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
strong spring force
D
thread
M 16
D1
diameter
10.0 mm
L
Length
24 mm
H
spring travel
3.5 mm
N
slot
2.5 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
90.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
180 N
GEW
Approx. weight
0.0235 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245837144
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions